??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
building_contenitoriparete_48cm_greenwall_cassette_derivaz_inc_alta_capacita
Lista materiale
building_contenitoriparete_48cm_greenwall_cassette_derivaz_inc_alta_capacita - building_contenitoriparete_48cm_greenwall_cassette_derivaz_inc_alta_capacita_gw48207pm___260x260x121
VARIANTNAME
CORNICESIMBOLO
CORNICE SIMBOLO
1
SIMBOLO
1
VISTADIPIANTA
VISTA DI PIANTA
1
DATEOFPUBLISHING
Date of publishing
4/1/2016
EDITIONNUMBER
Edition number
1
MANUFACTURERNAME
Manufacturer name
GEWISS
NOMINALHEIGHT
Nominal height
0 mm
NOMINALWIDTH
Nominal width
0 mm
PRODUCTSKU
Product SKU
48_cm_greenwall
PRODUCTFAMILY
Product family
Building
PRODUCTGROUP
Product group
Junction boxes
REGIONAFRICA
Region Africa
All
REGIONANTARCTICA
Region Antarctica
All
REGIONASIA
Region Asia
All
REGIONEUROPE
Region Europe
All
REGIONMIDDLEEAST
Region Middle East
All
REGIONNORTHAMERICA
Region North America
All
REGIONOCEANIA
Region Oceania
All
REGIONSOUTHAMERICA
Region South America
All
WEIGHTNETKG
Weight Net (Kg)
0
BIMOBJECTCATEGORY
BIMobject category
Installations
OMNICLASSCODE
OmniClass Code
23-35 00 00
OMNICLASSDESCRIPTION
OmniClass Description
Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
UNICLASS14CODE
Uniclass 1.4 Code
JV
UNICLASS14DESCRIPTION
Uniclass 1.4 Description
Electrical systems
UNICLASS20CODE
Uniclass 2.0 Code
SS-70
UNICLASS20DESCRIPTION
Uniclass 2.0 Description
Electrical Systems
UNICLASS2015CODE
Uniclass 2015 Code
Ss_70
UNICLASS2015NAME
Uniclass 2015 Name
Electrical systems
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
BORDO
Bordo
4 mm
DISTANZADALMURO
Distanza dal muro
4.20776399184934 mm
DISTANZAORIZZONTALESIMBOLO
Distanza orizzontale simbolo
146.124390976363 mm
LARGHEZZA
Larghezza
260 mm
LUNGHEZZA
Lunghezza
mm
PROFONDIT
Profondità
121 mm
INSTALLATIONINSTRUCTIONS
Installation instructions
http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs//FILE/ZMN/76514017.pdf
PRODUCTGUID
Product Guid
a06afa01-3039-49c3-accb-eff34702da0e
PRODUCTURL
Product url
http://pro.gewiss.com/irj/portal/CatalogPage?catalogID=ZC1000000000000001000024470800000&groupID=ZC1000000000000001000024470800000&categoryID=ZC3000000000000001000024152200000&subCategoryID=ZC4000000000000001000024507700000&textOnly=false
URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW48207PM
GWCATALOGO
GW - Catalogo
BUILDING
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORECOPERCHIO
GW - Colore coperchio
Bianco RAL 9016
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMESTERNEBXHXPMM
GW - Dim. esterne BxHxP (mm)
GWGLOWWIRETEST
GW - Glow Wire Test
850 °C
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP40
GWINSTALLAZIONE
GW - Installazione
Incasso
GWMODELLO
GW - Modello
GREENWALL-48CM
GWPERPARETI
GW - Per Pareti
Cartongesso
GWPOTENZADISSIPABILEW
GW - Potenza dissipabile (W)
GWPREDISPOSIZIONESCOMPARTI
GW - Predisposizione scomparti
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK07
GWSERIE
GW - Serie
Serie 48
GWTEMPERATURADIIMPIEGO
GW - Temperatura di impiego
-15 ÷ +60°C
GWTIPOMATERIALE
GW - Tipo Materiale
Halogen free secondo norma EN 50267-2-2
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions