??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
building_contenitoriparete_44ce_cassette_derivazione_parete_coperchio_alto
Lista materiale
building_contenitoriparete_44ce_cassette_derivazione_parete_coperchio_alto - building_contenitoriparete_44ce_cassette_derivazione_parete_coperchio_alto_gw44260___380x300x180
VARIANTNAME
CORNICESIMBOLO
CORNICE SIMBOLO
1
SIMBOLO
1
VISTADIPIANTA
VISTA DI PIANTA
1
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIOX
Voltaggio_x
0
DISTANZAORIZZONTALESIMBOLO
Distanza orizzontale simbolo
128.450306818047 mm
LUNGHEZZAINTERNA
Lunghezza_interna
mm
LARGHEZZAINTERNA
Larghezza_interna
mm
SPESSORE
Spessore
mm
DISTANZADALMURO
distanza dal muro
4.20776399184934 mm
URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.gewiss.catalog.search.ProductST2?codProd=GW44260
GWCATALOGO
GW - Catalogo
BUILDING
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
II (secondo Norma IEC 61140)
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Grigio RAL 7035
GWCOPERCHIO
GW - Coperchio
Alto a vite
GWCOPPIASERRAGGIOVITI
GW - Coppia serraggio viti
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMINTERNEBXHXPMM
GW - Dim. interne BxHxP (mm)
GWGLOWWIRETEST
GW - Glow Wire Test
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP56
GWMATERIALE
GW - Materiale
GWMODELLO
GW - Modello
44CE-HIGH-COVER
GWPARETI
GW - Pareti
Liscie
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK08
GWSERIE
GW - Serie
Serie 44 CE
GWTEMPERATURADIIMPIEGO
GW - Temperatura di impiego
-25÷ +60 °C
GWTERMOPRESSIONECONBIGLIA
GW - Termopressione con biglia
GWTIPOMATERIALE
GW - Tipo Materiale
GWVITICOPERCHIONEGWTIPO
GW - Viti coperchio (n. e GW - Tipo)
GWMAXFORIESEGUIBILI
GW - Ø max fori eseguibili
GWCOLORECOPERCHIO
GW - Colore coperchio
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions