??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
Building contenitoriparete 40cdk centralini ip65 2x
Lista materiale
building_contenitoriparete_40cdk_centralini_ip65_2x_gw40104___298x420x140
VARIANTNAME
CORNICESIMBOLO
Cornice simbolo
1
ETICHETTANOMEQUADRO
Etichetta nome quadro
1
GWNOMEQUADRO
GW - NOME QUADRO
NOME QUADRO
SIMBOLO
Simbolo
1
VISTADIPIANTA
Vista di pianta
1
CARICOAPPARENTE
Carico Apparente
0
CARICOAPPARENTE1
Carico apparente
0
CLASSIFICAZIONE
Classificazione
0
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
APERTURA
Apertura
45
DISTANZADALMURO
Distanza dal muro
4.20776399184934 mm
DISTANZAORIZZONTALEDELSIMBOLO
Distanza orizzontale del simbolo
394.844032597074 mm
HDATERRA
H_da terra
200 mm
HQUADRO
H_quadro
mm
LUNGHEZZA
Lunghezza
mm
OFFSETETICHETTANOMEQUADRO
Offset etichetta nome quadro
602.113140449509 mm
PROFONDIT
profondità
140 mm
URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW40107
GWCATALOGO
GW - Catalogo
BUILDING
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
II (secondo Norma IEC 61140)
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Grigio RAL 7035
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMESTERNEBXHXPMM
GW - Dim. esterne BxHxP (mm)
GWGLOWWIRETEST
GW - Glow Wire Test
650 °C
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP65
GWMODELLO
GW - Modello
40CDK-IP65-2X
GWNMODEN50022
GW - N. mod. EN 50022
GWNORMATIVA
GW - Normativa
EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
GWPOTENZADISSIPABILEW
GW - Potenza dissipabile (W)
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK09
GWSERIE
GW - Serie
Serie 40 CD
GWTEMPERATURADIIMPIEGO
GW - Temperatura di impiego
-25÷ +60 °C
GWTENSIONEDIISOLAMENTO
GW - Tensione di isolamento
1000 V
GWTERMOPRESSIONECONBIGLIA
GW - Termopressione con biglia
70 °C
GWTIPOMATERIALE
GW - Tipo Materiale
Halogen free secondo norma EN 50267-2-2
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions