??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Brodzik kwadratowy TAKO 90 x 4
Lista materiałowa
Brodzik kwadratowy TAKO 90 x 4
ORDERNO
Brodzik kwadratowy TAKO 90 x 4
D_UGO__
długość
90 cm
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
3 cm
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
30 cm
NOGI_W_KOMPLECIE
nogi w komplecie
Nie
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
SZEROKO__
szerokość
90 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
Centralnie przy boku
WAGA_BRUTTO
waga brutto
14,7 kg
WAGA_NETTO
waga netto
13,2 kg
WYSOKO__
wysokość
4 cm
ZESTAW_MONTA_OWY_W_KOMPLECIE
zestaw montażowy w komplecie
Nie
NAME
name
Brodzik kwadratowy TAKO 90 x 4
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions