??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
BRADANOBRADANIT40403dcopie
Nomenclature
BRADANOBRADANIT40403dcopie
ORDERNO
BRADANOBRADANIT40403dcopie
DIMENSIONS_BASSIN_L_X_L_X_P
dimensions bassin l x l x p
400 x 400 x 200 mm R8 Rebords 6 mm
EN_OPTION___VIDAGES_AUTOMATIQUES_INOX_MASSIF
en option – vidages automatiques inox massif
37050
ENCOMBREMENT
encombrement
456 x 456 mm
GAMME
gamme
BRADANIT®
GARANTIE
garantie
Bonde et trop-plein (vidage manuel) Siphon NF pré-monté réglable en hauteur équipé d’un raccord de connexion lave-vaiselle Kit de fixation à encastrer
LARGEUR_MEUBLE_SOUS__VIER
largeur meuble sous évier
50 cm
MAT_RIAU
matériau
BRADANIT Gris
PRIX_PUBLIC
prix public
Cuve 10 ansBonde trop-plein siphon 2 ans
R_F_RENCE
référence
349 € HT – 418.80 € TTC
NAME
name
BRADANOBRADANIT40403dcopie
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions