??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
Bradanit73U
Nomenclature
Bradanit73U
ORDERNO
Bradanit73U
DIMENSIONS_BASSIN_L_X_L_X_P
dimensions bassin l x l x p
730 x 380 x 200 mm Rayon 8 mm
EN_OPTION___VIDAGES_AUTOMATIQUES_INOX_MASSIF
en option – vidages automatiques inox massif
59870
ENCOMBREMENT
encombrement
770 x 420 mm
GAMME
gamme
BRADANIT®
GARANTIE
garantie
Bonde et trop-plein (vidage manuel) Siphon NF pré-monté réglable en hauteur équipé d’un raccord de connexion lave-vaiselle Kit de fixation sous plan
LARGEUR_MEUBLE_SOUS__VIER
largeur meuble sous évier
90 cm
MAT_RIAU
matériau
BRADANIT Moka
PRIX_PUBLIC
prix public
Cuve 10 ansBonde trop-plein siphon 2 ans
R_F_RENCE
référence
400 € HT – 480 € TTC
NAME
name
Bradanit73U
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions