??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Boiler-Sicherungsgruppe DN15
Stückliste
77976
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0079
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200311
SA960ID04
1A
SA700ID04
Armaturtyp
Rückflussverhinderer,inkl. KFR-Ventile und Sicherheitsgruppen,Rückschlagventil
SA810ID03
Bestell-Nummer
77976
SA960ID05
afb_77976
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
77976
SA960ID07
77976 - Boiler-Sicherungsgruppe DN15
SA810ID06
GTIN-Nummer
4016203779762
SA100ID04
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Boiler-Sicherungsgruppe DN15
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Wassertechnik
SA200ID03
Gehäusebauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
vernickelt
SA700ID05
Nennweite DN
15
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
110 °C
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10 bar
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions