??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1936
HELP_VARIABLE
Firma
Blohm
Beschreibung
B0231 - Klemmhebel mit Außengewinde
Stückliste
B0231.106186X20
BESTBLOHM
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Zink
FARBE
Farbe
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
GR
Größe
X
Aussengewinde
D
mm
mm
D1
mm
mm
D2
mm
mm
H
mm
mm
H1
mm
mm
H2
mm
mm
H3
mm
mm
H4
mm
mm
A
mm
mm
A1
mm
mm
B
mm
mm
L
mm
mm
ZZ
Zähnezahl
GEW
kg
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Code
FARBE1
Farbe
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions