??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
Avisio
Nomenclature
Avisio
ORDERNO
Avisio
ACCESSOIRES_FOURNIS
accessoires fournis
Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés de filtresFlexibles de 50 cm avec écrou 38Bague de serrage inox gain de place
COMPOSANTS
composants
Matériau Inox 304 1810Cartouche céramique Kerox® NKJ-35A 35 mm Aérateur Neoperl® silicone anticalcaire Flexibles Tucai® 50 cm
DIAM_TRE_DE_PER_AGE
diamètre de perçage
35 mm
HAUTEUR
hauteur
291 mm
HAUTEUR_SOUS_BEC
hauteur sous bec
263 mm
NORME
norme
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
PRIX_PUBLIC
prix public
330.00 € HT – 396.00 € TTC
R_F_RENCE
référence
36398
NAME
name
Avisio
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업