??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
ATLAS Industrial Monitors (15 inch - 19 inch)
Bill of material
ATM1500T
ORDERNO
BACKLIGHT_TYPE
backlight type
LED
BRAND
brand
ATLAS
DISPLAY_MAXIMUM_COLORS
display maximum colors
16M colors
DISPLAY_RESOLUTION__W_X_H_
display resolution (w x h)
DISPLAY_SIZE
display size
DISPLAY_TYPE
display type
Color TFT LCD
DISPLAY_VIDEO_STANDARD
display video standard
ENVIRONMENTAL_REQUIREMENTS
environmental requirements
Indoor use only
HOUSING_RATING
housing rating
NEMA 44X12
IP_RATING
ip rating
IP65
ITEM
item
Industrial display
POWER_REQUIREMENT
power requirement
100-240 VAC
TOUCH_SCREEN
touch screen
VIEWABLE_SIZE
viewable size
WIDESCREEN
widescreen
No
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions