??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Alux Profile
説明
アルミニウム・スロット・プロファイル 40160 ブラック
部品表
CUAF9ZAQJ
ORDERNO
CUAF9ZAQJ
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
アルミニウム・プロファイル・コア
6.8mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
アルミプロファイルカット
長さ -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
アルミニウムプロファイル
40mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
アルミプロファイルサイズ
40x160 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
アルミプロファイルスロット
8mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
アルミプロファイルシステム
ITEM、ISB、ISP、Iタイプ
SLOT_SIZE
スロットサイズ
8mm -0+0,3mm
NAME
名称
CUAF9ZAQJ
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions