??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aerosilent exos L
Bill of material
aerosilent exos L
ORDERNO
aerosilent exos L
ABSTAND_ABLAUFSTUTZEN_X
abstand_ablaufstutzen_x
400
ABSTAND_ABLAUFSTUTZEN_Y
abstand_ablaufstutzen_y
280
ABSTAND_STUTZEN
abstand_stutzen
600
ABSTAND_STUTZEN_AU_ENKANTE
abstand_stutzen_au'enkante
125
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
150.0170
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Linksausführung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
ventilation unit with heat recovery left
DESIGN_OPTION
design option
-1
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
13
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE__OERTLICH__ZENTRAL_BEDARFSGEREGELT
energieeffizienzklasse, örtlich, zentral bedarfsgeregelt
A+
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
90 %
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
650
GERAETETIEFE
gerätetiefe
547
GEWICHT
gewicht
64 kg
HOST
host
0
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_ELEKTRISCHEN_VORWAERMUNG
maximale leistungsaufnahme der elektrischen vorwärmung
2000.000
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
330
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_170_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 170 pa extern
450 mᵌ/h
MINDESTABSTAND_SEITLICH
mindestabstand seitlich
60.000
MINDESTABSTAND_VORNE
mindestabstand vorne
600
MODEL
model
aerosilent exos L
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
160 mᵌ/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
0
STUTZEN_DURCHMESSER
stutzen_durchmesser
160.000
STUTZEN_SEITLICH_AUSSENKANTE
stutzen_seitlich_aussenkante
220
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/aerosilent-exos/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
aerosilent exos L
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions