??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aerosilent centro 900-1800 L
Bill of material
aerosilent centro 900 L-E
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Zentralgerät für Wohnungs- und Gewerbebau Linksausführung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
central ventilation unit for residential building and commercial construction left
DESIGN_OPTION
design option
-1
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
EXTRUSION
extrusion
FOL
fol
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
85 %
GERAETELAENGE
gerätelänge
GEWICHT
gewicht
HOST
host
0
INTERNER_DRUCKVERLUST_BEI_NENNLUFTMENGE
interner druckverlust bei nennluftmenge
KANAL_FORTLUFT
kanal fortluft
KANAL_FORTLUFT_MITTE
kanal fortluft mitte
KANALABSTAND
kanalabstand
KANALBREITE
kanalbreite
KANALLAENGE
kanallänge
500
KONDENSATABLAUF_1
kondensatablauf 1
KONDENSATABLAUF_2
kondensatablauf 2
KONDENSATABLAUF_DURCHMESSER
kondensatablauf durchmesser
LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN_BEI_NENNLUFTMENGE_UND_230_PA_EXTERN
leistungsaufnahme der ventilatoren bei nennluftmenge und 230 pa extern
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAX__EXTERNER_DRUCKVERLUST_BEI_NENNLUFTMENGE
max. externer druckverlust bei nennluftmenge
MAXIMALE_LEISTUNG_DES_VORHEIZREGISTERS
maximale leistung des vorheizregisters
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
MAXIMALE_STROMAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale stromaufnahme der ventilatoren (total)
MAXIMALLUFTMENGE_BEI_230_PA_EXTERN
maximalluftmenge bei 230 pa extern
MINDESTABSTAND_FRONT
mindestabstand front
800
MINDESTABSTAND_SEITLICH
mindestabstand seitlich
60.000
MINDESTABSTAND_SEITLICH_BEI_XXXX_V
mindestabstand seitlich bei xxxx-v
MODEL
model
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
STROMAUFNAHME_DER_VENTILATOREN_BEI_NENNLUFTMENGE
stromaufnahme der ventilatoren bei nennluftmenge
TYPE_COMMENTS
type comments
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/wohnungs-und-gewerbebau/zentrallueftungsgeraet/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
X
x
Y
y
343
DRUCKABFALL
druckabfall
DURCHFLUSS_SOLE_BEI_DELTAT_3K
durchfluss sole bei deltat=3k
LEISTUNG_DES_WAERMETAUSCHERS_SOLE_AUSSENLUFT_BEI_0_C__12_C
leistung des wärmetauschers sole/aussenluft bei 0°c/-12°c
MINDESTLUFTMENGE
mindestluftmenge
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions