??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aerosilent centro 1200 R
Bill of material
centro1200 R-V
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Zentralgerät für Wohnungs- und Gewerbebau Rechtsausführung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
central ventilation unit for residential building and commercial construction right
DESIGN_OPTION
design option
-1
DRUCKABFALL
druckabfall
2 kPa
DURCHFLUSS_SOLE_BEI_DELTAT_3K
durchfluss sole bei deltat=3k
24 l/min
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
13
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
83 %
GERAETEBREITE
gerätebreite
1926.000
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
686
GERAETETIEFE
gerätetiefe
1306
GEWICHT
gewicht
HOST
host
0
INTERNER_DRUCKVERLUST_BEI_NENNLUFTMENGE
interner druckverlust bei nennluftmenge
140 Pa
KANALBREITE
kanalbreite
500
KANALHOEHE
kanalhöhe
200
KANALMITTENABSTAND
kanalmittenabstand
KONDENSATABLAUF
kondensatablauf
KONDENSATABLAUF_DURCHMESSER
kondensatablauf durchmesser
LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN_BEI_NENNLUFTMENGE_UND_230_PA_EXTERN
leistungsaufnahme der ventilatoren bei nennluftmenge und 230 pa extern
250.000
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNG_DES_WAERMETAUSCHERS_SOLE_AU_ENLUFT_BZW__FORTLUFT
maximale leistung des wärmetauschers sole/außenluft bzw. fortluft
5 kW
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
850
MAXIMALE_STROMAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale stromaufnahme der ventilatoren (total)
3.700
MAXIMALLUFTMENGE__BEI_250_PA_
maximalluftmenge (bei 250 pa)
1560 m³/h
MINDESTFREIRAUM
mindestfreiraum
60.000
MINDESTFREIRAUM_FRONT
mindestfreiraum_front
1350
MODEL
model
NENNLUFTMENGE__BEI_170_PA_
nennluftmenge (bei 170 pa)
1200 m³/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
0
STROMAUFNAHME_DER_VENTILATOREN_BEI_NENNLUFTMENGE
stromaufnahme der ventilatoren bei nennluftmenge
1.100
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/wohnungs-und-gewerbebau/zentrallueftungsgeraet/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
TYPE_COMMENTS
type comments
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions