??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aeroschool 600 BG R - aerosilent business 600 R
Bill of material
aerosilent business 600 R
ORDERNO
A
a
564
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
DESIGN_OPTION
design option
-1
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
16
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
82 % (77 %)
GERAETEBREITE
gerätebreite
561
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
564
GERAETELAENGE
gerätelänge
1864.000
GEWICHT
gewicht
124 kg
HOST
host
0
KANALBREITE
kanalbreite
350
KANALHOEHE
kanalhöhe
180
KONDENSATABLAUFSCHLAUCH
kondensatablaufschlauch
ID 13 mm, Länge 500 mm
KONDENSATANSCHLUSS_DURCHMESSER
kondensatanschluss durchmesser
13.000
KONDENSATANSCHLUSS_X
kondensatanschluss x
225.805
KONDENSATANSCHLUSS_Y
kondensatanschluss y
103.891
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_ELEKTRISCHEN_VORWAERMUNG
maximale leistungsaufnahme der elektrischen vorwärmung
2400
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
330
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_100_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 100 pa extern
770 mᵌ/h
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_50_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 50 pa extern
800 mᵌ/h
MITTE_KANAL_OBEN
mitte kanal oben
413.000
MITTE_KANAL_UNTEN
mitte kanal unten
151
MITTE_TIEFE
mitte tiefe
280.500
MODEL
model
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
600 mᵌ/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
URL
url
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions