??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2616 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2616
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2616: AS-i Eingangsmodul; UniversalModule 2AI(C) IP65; Anschlussklemmen; IP 65
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangsmodul; UniversalModule 2AI(C) IP65; Anschlussklemmen; IP 65
BN
Bestellnummer
AC2616
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UniversalModule 2AI(C) IP65
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions