??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Laird Thermal
Description
AA-100-48-44-00-XX
Bill of material
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
DESCRIPTION
description
AA-100-48-44
HEIGHT
height
7.09 in[ 180 ] mm
LENGTH
length
11.81 in[ 300 ] mm
POWER
power
134 W
QCMAX_T_0__C
qcmaxδt=0 °c
102 W
VOP
vop
48 V
WIDTH
width
4.8 in[ 122 ] mm
VAR_TMAXQC_0_W
δtmaxqc=0 w
45 °C
NAME
name
UH2JPRUU9
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업