??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Laird Thermal
Description
AA-100-24-22-00-00
Bill of material
ASCZR65D5
ORDERNO
ASCZR65D5
DESCRIPTION
description
AA-100-24-22
HEIGHT
height
6.34 in[ 161 ] mm
LENGTH
length
11.81 in[ 300 ] mm
POWER
power
134 W
QCMAX_T_0__C
qcmaxδt=0 °c
102 W
VOP
vop
24 V
WIDTH
width
5.98 in[ 152 ] mm
VAR_TMAXQC_0_W
δtmaxqc=0 w
45 °C
NAME
name
ASCZR65D5
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions