??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Laird Thermal
Description
AA-034-12-22-00-00
Bill of material
M0WME7DNR
ORDERNO
M0WME7DNR
DESCRIPTION
description
AA-034-12-22
HEIGHT
height
4.88 in[ 124 ] mm
LENGTH
length
4.72 in[ 120 ] mm
POWER
power
42 W
QCMAX_T_0__C
qcmaxδt=0 °c
33 W
VOP
vop
12 V
WIDTH
width
4.02 in[ 102 ] mm
VAR_TMAXQC_0_W
δtmaxqc=0 w
35 °C
NAME
name
M0WME7DNR
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions