??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1411/1000-410 - Modulo a diodi a 4 conduttori marcatura centrale con diodo 1 N 4007
Lista materiale
2002-1411/1000-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
mm
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
33.00 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions