??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-415 - Puente sinfín, 5 polos, aislado
Lista de materiales
2002-415
BESTNR
Item-No.
2002-415
BEZEICHNUNG
Designación
Puente sinfín, 25 A, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
HOEHE
Altura
19.00 mm
BREITE
Ancho
4.10 mm
TIEFE
Profundidad
21.30 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
FILENAME
Filename
2002-415
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions