??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-634 - h-distribution connector, 3-pole, Cod. A, 1 input, 2 outputs, outputs on one side, 2 locking levers
Bill of material
770-634
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
32.70 mm
BREITE
Width
30.00 mm
TIEFE
Depth
51.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions