??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-5477/1102-953 - Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori LED verde per sensori PNP (commutazione del positivo) con contatto di terra con livello di segnale connettibile
Lista materiale
2020-5477/1102-953
BESTNR
Codice art.
2020-5477/1102-953
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
STROM
Corrente
14 A
HOEHE
Altezza
52.40 mm
BREITE
Larghezza
7.00 mm
TIEFE
Profondita
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
10
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
21.677 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions