??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-5477/1102-953 - 4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme LED grün für PNP (plus)-schaltende Initiatoren mit PE-Anschluss mit steckbarer Signalebene
Stückliste
2020-5477/1102-953
BESTNR
Bestell-Nr.
2020-5477/1102-953
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
14 A
HOEHE
Höhe
52.40 mm
BREITE
Breite
7.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
21.677 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions