??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-5417/1102-950 - Borne pour capteurs 4 conducteurs LED jaune pour capteurs avec circuit NPN (positif) avec connexion de mise à la terre Avec connectique du signal débrochable
Nomenclature
2020-5417/1102-950
BESTNR
No de produit
2020-5417/1102-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
STROM
ampérage
14 A
HOEHE
Hauteur
52.40 mm
BREITE
Largeur
7.00 mm
TIEFE
Profondeur
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
22.378 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions