??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
255-801 - SPACER FOR DOUBLING THE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.195/0.198 IN THICK
Bill of material
255-801
BESTNR
Item-No.
255-801
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
13.20 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
14.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
0.553 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions