??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
255-801 - Boîtier vide intercalaire pour doubler le pas épaisseur 5/5,08 mm
Nomenclature
255-801
BESTNR
No de produit
255-801
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
13.20 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
14.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
0.553 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions