??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
252-152 a 252-160 - blocco connettori femmina per 2 conduttori per circuiti stampati per listello reofori a saldare passo 3,5 mm/0,138 in
Lista materiale
252-155
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2 x 0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
2 x 26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
2 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.10 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +/-0,05 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions