??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
252-152 à 252-160 - Connecteur femelle multipolaire pour circuits imprimés pour barrette de broches à souder Pas 3,5 mm/0,138 in
Nomenclature
252-155
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
2 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.10 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +/-0,05 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions