??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-101/330-000 - 1-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in
Stückliste
235-101/330-000
BESTNR
Bestell-Nr.
235-101/330-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
17.5 A
RM
Rastermaß
3.81 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
9.20 mm
BREITE
Breite
3.81 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
orange
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
0.520 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions