??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-862 do 232-872 - gniazdo THT, konstrukcja kątowa, raster 7.62 mm, Pin lutowniczy 0.6 x 1.0 mm
Lista materiałowa
232-866
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
7.62 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.60 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
18.25 mm
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions