??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-635 - obudowa odciążająca przewody
Lista materiałowa
232-635
BESTNR
Nr zamówienia.
232-635
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
raster
5.08 mm
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
17.50 mm
BREITE
szerokość
28.00 mm
TIEFE
głębokość
41.50 mm
FARBE
kolor
orange
GEWICHT
masa
6.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions