??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-634 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-634
BESTNR
Codice art.
232-634
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
23.00 mm
TIEFE
Profondita
41.50 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
5.850 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions