??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-610 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-610
BESTNR
Codice art.
232-610
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
53.00 mm
TIEFE
Profondita
54.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
13.810 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions