??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-608 - Strain relief housing
Bill of material
232-608
BESTNR
Item-No.
232-608
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
17.50 mm
BREITE
Width
43.00 mm
TIEFE
Depth
54.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
11.625 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions