??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-507/007-000 TO 232-524/007-000 - Double pin header, DIN-35 rail mounting, Pin spacing 5 mm
Bill of material
232-512/007-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
15.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
42.50 mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions