??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-262/031-000 to 232-284/031-000 - THT female header, angled, Pin spacing 5.08 mm, clamping collar, 0.6 x 1.0 mm solder pin
Bill of material
232-272/031-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
THT female header, 12 A, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
12 A
RM
Pin Spacing
5.08 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
11.60 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
18.25 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업