??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7541227 - Trennschaltverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7541227
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7541227
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Zwei Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), SIL 2, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101119640
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM1-12EX-T
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions