??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
NS 35-104
Bill of material
19810701
MD01
VAR__MANUID_
19810701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
NS 35-104
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, für TG 1208, Länge 104 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 104 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902814671
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19810701
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 35-104
EF000010
EV005273
EF000040
7.500
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
104
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0366
LENGTH
104
WIDTH
35
DEPTH
7.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions