회사명
Pablo Design
내용
그리드
BOM
F2CTE5NR1
ORDERNO
F2CTE5NR1
OVERVIEW
개요
그리드 스토리 일본 소목의 전통에서 영감을 받은 그리드는 천연 목재 또는 광학적으로 투명한 아크릴의 질서정연한 구조 프레임으로 가벼움과 무중력적인 형태를 전달합니다. CNC 커팅 슬랫은 측면 시야각에서 최적의 확산을 제공하는 동시에 천연 목재의 풍부한 색감과 풍부한 색상으로 빛의 유출을 최소화하면서 따뜻한 주변 빛을 아래쪽으로 향하게 합니다. 그리드를 개별적으로 또는 직렬로 매달아 빛과 그림자를 독특하게 변형하여 구성할 수 있습니다. 1x1 18.5"(47cm)W X 18.5"(47cm)L 및 1x3 18.5"(47cm)W X 46.3"(118cm)L의 두 가지 보완적인 크기로 제공되는 Grid는 크기에 따라 1800 루멘 및 5400 루멘으로 식당, 작업 공간 또는 복도를 비추는 데 완벽하게 적합합니다. 무한한 배치를 구성할 수 있습니다. .
NAME
이름
F2CTE5NR1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업