??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
KVFU 160 B
Bill of material
KV 160 B AC
ORDERNO
KV 160 B AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CAPACITOR
capacitor
2 μF
COST
cost
0
CURRENT
current
0.27 A
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
WALL FAN WITH CIRCULAR CONNECTION
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETER
diameter
160
DIAMETER_01
diameter 01
268
FREQUENCY
frequency
50
HEIGHT_POSITION_1
height position 1
7.000
HEIGHT_POSITION_2
height position 2
70
HEIGHT_POSITION_3
height position 3
30.000
HOST
host
0
MASSUNIT
massunit
1
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
60 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. temperature of transported air when speed controlled
60 °C
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
POSITION
position
155
POWER
power
62
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
42 dB(A)
SPEED
speed
2540 rpm
VERSION
version
2014
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
220-240 V
WEIGHT
weight
2.4 kg
WIDTH
width
335
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040001
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
KV 160 B AC_7100102
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업