??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ULH - Aluminum Ledge Pull
Bill of material
ULH-140-AL
CN
Catalog Number
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
F
Length F
10 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread
9 mm
H
Height H
32 mm
H1
Height h
24 mm
W
Width W
33 mm
A
Width A
9.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions