??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Melitta
Description
MEL Cafina XT6 MC-CW30
Bill of material
MEL XT6 MC-CW30
VARIANTNAME
MEL XT6 MC-CW30
VARANZAHLVONPOLEN
Number of poles
3
VARLEISTUNG
Power
135 W
VARSICHERUNG
Fuse
16 A
VARSPANNUNG
Voltage
230
VARBREITE
Width
300 mm
VARHHE
Höhe
620 mm
VARTIEFE
Tiefe
580 mm
VARURL
URL
http://www.melitta-professional.de/
VARMODEL
Model
XT6 MC-CW30
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Melitta
VARDESCRIPTION
Description
Tassenwärmer / Milchkühler
VARAUFSTELLGEWICHT
Aufstellgewicht
42 kg
ANZAHLVONPOLEN
Number of poles
3.000
LEISTUNG
Power
135 W
SICHERUNG
Fuse
16 A
SPANNUNG
Voltage
230.000
BREITE
Width
300.000 mm
HHE
Höhe
620.000 mm
TIEFE
Tiefe
580.000 mm
URL
http://www.melitta-professional.de/
MODEL
Model
XT6 MC-CW30
MANUFACTURER
Manufacturer
Melitta
DESCRIPTION
Description
Tassenwärmer / Milchkühler
AUFSTELLGEWICHT
Aufstellgewicht
42 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions