??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ledge Lounger
Description
Chaise autographe
Nomenclature
BNVIK0G8E
ORDERNO
BNVIK0G8E
FOOTPRINT_LENGTH
longueur de l'empreinte
24 in | 61 cm
KNEE_HEIGHT
hauteur du genou
15 in | 38 cm
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
30 in | 76 cm
OVERALL_LENGTH
longueur totale
31 in | 79 cm
OVERALL_WIDTH
largeur totale
25 in | 64 cm
SEAT_HEIGHT
hauteur du siège
11.5in | 29 cm
NAME
nom
BNVIK0G8E
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions