??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
INFICON
Descrizione
Tubo flessibile in metallo, altamente flessibile
Lista materiale
MVYX0UUOQ
ORDERNO
B___RADIUS_FOR_MULTIPLE_BENDING
b = raggio di curvatura multipla
B = raggio di curvatura multipla
BELLOWS
soffietto
acciaio inox 316L1.4404
C___RADIUS_FOR_SINGLE_BENDING
c = raggio per la flessione singola
C = raggio per la flessione singola
DIMENSION_A
dimensione a
250 mm500 mm750 mm1000 mm
DIMENSION_B
dimensione b
200 mm
DIMENSION_C
dimensione c
130 mm
FLANGES
flange
acciaio inox 304
MAX__INTERNAL_PRESSURE
Pressione interna massima
4 bar
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions