??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AC336A - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
AC336A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC336A: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -10...50 °C
BN
Bestellnummer
AC336A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions