??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AC336A - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
AC336A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC336A: détecteur double avec connexion pour électrovannes; 55 x 60 x 35 mm; Por
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteur double avec connexion pour électrovannes; 55 x 60 x 35 mm; Portée 4 mm; DC; AS-i; M12 Connecteur; IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67); 3 fils; Température ambiante -10...50 °C
BN
Bestellnummer
AC336A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions