??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
ZB0070 - Seilzug-NOT-HALT-Schalter
Bill of material
ZB0070
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ZB0070: Seilzug-NOT-HALT-Schalter; Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Sc
DESCLONG
Langbeschreibung
Seilzug-NOT-HALT-Schalter; Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Schaltvermögen: 720 VA; Thermischer Strom: 10 A; Anschlussklemmen
BN
Bestellnummer
ZB0070
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions