??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTA200 - Lese-/Schreibkopf mit AS-Interface
Bill of material
DTA200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTA200: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 40 x 40 x 54 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 40 x 40 x 54 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTA200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions