??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
DTA200 - Lese-/Schreibkopf mit AS-Interface
Stückliste
DTA200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTA200: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 40 x 40 x 54 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 40 x 40 x 54 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTA200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions